??
CAD model selection
K1573.0550
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1573 - Telescopic slides, steel for surface mounting, full extension, load capacity up to 35 kg
Bill of material
K1573.0550
BESTKIPP
Order No.
K1573.0550
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
35 mm
A1
distance
128 mm
A2
distance
96 mm
A3
distance
128 mm
A4
distance
- mm
A5
distance
35 mm
A6
distance
465 mm
B
width
12.7 mm
H
height
46 mm
L
Length
550 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
35 kg
GEW
Approx. weight
1.6000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
MONTAGE
Assembly Instruction
Assembly Instruction
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245498147
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions